LSRAM16 CTL 25.400

LSRAM16 CTL 25.400
Szyna wsporcza, metryczna

Szyna wsporcza, metryczna, 16 mm Średnica, Standardowe

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$11.20 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Mocowanie śrubami w dół od góry
  • Klasa mm (tolerancja ISO h6) wał 60 Case w zestawie
  • Niskie szyny wałów umożliwiają projektowanie bardziej kompaktowych systemów ruchu liniowego
  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Podpory te mogą być stosowane w poziomie lub w pionie.
  • Y1 = Y2 to standard. Specjalny wymiar Y1 może zostać określony przez klienta.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 14.0000
[A1] 7.0000
[A2] 7.0000
[dia] 16.0000
[H] 18.0000
[X] 40.0000
[ToleranceValues] h6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Bez wstępnie wywierconych otworów
Materiał, wał Stop 52100
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Materiał, podpora Stal
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 25,4 mm / 1,0 in
Średnica 16 mm / 0,630 in
Ciężar 0,065 kg/m / 0,470 lbs/ft

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?